Pin strip PCB 8213 S / 21 G
Numer produktu 25.350.2153.0
Non più disponibile!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 25.350.2153.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Pin strip PCB 8213 S / 21 G |
EAN | 4015573192591 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 153 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 82 mm |
Altezza imballata | 83 mm |
Peso lordo imballato | 400 g |
Peso netto parte singola | 6,94 g |
Volume confezionato | 1041 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |