Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 20 W OB THR
Numer produktu 25.352.5006.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Raster 5,08mm, 20 -polig, Gehäuse geschlossen, Steckrichtung parallel zur Leiterplatte, Farbe schwarz, Pinlänge 2,5mm für THR, Typ: 8213S/20 W OB THR Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet.
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.352.5006.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 20 W OB THR |
EAN | 4015573875463 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7,51 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |