Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.352.3216.0 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8213 S / 2 W OB THR |
EAN | 4015573876996 |
Jednostka opakowania | 350 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366930 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 0,8 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
ilość w opakowaniu | 0 sztuk |