
PCB nagłowek pinów 8213 S / 15 G OB GN
Numer produktu 25.350.4553.7
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.350.4553.7 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8213 S / 15 G OB GN |
EAN | 4015573752139 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 4,929 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
ilość w opakowaniu | 0 sztuk |