
Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 11 G OB GN
Numer produktu 25.350.4153.7
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.350.4153.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8213 S / 11 G OB GN |
EAN | 4015573580534 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,66 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |