PCB nagłowek pinów 8213 S / 10 W
Numer produktu 25.352.1053.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.352.1053.0 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8213 S / 10 W |
EAN | 4015573193697 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 138 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 96 mm |
Wysokość opakowania | 69 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 214 g |
Waga netto pojedynczej części | 3,5 g |
Objętość opakowania | 914 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |