Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.550.4325.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8142… S/3 |
EAN | 4049088064715 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 95 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 96,28 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,51 g |
Volumen verpackt | 570 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |