Leiterplatten-Stiftleiste 8142… S/11 Tape on reel
Numer produktu Z5.550.8114.0
Leiterplatten-Stiftleiste ohne Gehäuse, gerade, 11 -polig, Lötanschlußstift: 1,3 mm Durchmesser, Farbe schwarz, THR- Lötfähig, geeignet für Steckleiste der Typnreihe 8142, 8142 Z, 8142 Z F2, 8142 Z RF, Raster: 5mm, Verpackung: Tape on Reel
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.550.8114.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8142… S/11 Tape on reel |
EAN | 4049088079894 |
Bestelleinheit | 500 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |