Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | Z5.540.3325.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Pin strip PCB 8142… /3 90° D1.3/1.3 |
EAN | 4015573354418 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 79 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 98 mm |
Altezza imballata | 45 mm |
Peso lordo imballato | 104,6 g |
Peso netto parte singola | 0,866 g |
Volume confezionato | 348 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |