21404

PCB排针 8142… /12 pitch 10mm D1.3/1.0

Numer produktu Z5.530.7225.0

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

商业数据

部件号Z5.530.7225.0
文章描述 PCB排针 8142… /12 pitch 10mm D1.3/1.0
EAN4015573142770
订货单位50 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度139 mm
包装宽度65 mm
高度包装34 mm
包装毛重121,85 g
单件净重1,78 g
容积包装307 ccm
包装
50 一片

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe