Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | Z5.530.7225.0 |
---|---|
文章描述 | PCB排针 8142… /12 pitch 10mm D1.3/1.0 |
EAN | 4015573142770 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 139 mm |
---|---|
包装宽度 | 65 mm |
高度包装 | 34 mm |
包装毛重 | 121,85 g |
单件净重 | 1,78 g |
容积包装 | 307 ccm |
包装 | |
50 一片 |