Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.530.7025.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8142… /10 pitch 10mm D1.3/1.0 |
EAN | 4015573142756 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 139 mm |
---|---|
Breite verpackt | 65 mm |
Höhe verpackt | 34 mm |
Bruttogewicht verpackt | 94 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,48 g |
Volumen verpackt | 307 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |