Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | Z5.542.0525.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Pin strip PCB 8142… /5 D1.3/1.0 |
EAN | 4015573434127 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366930 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 79 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 59 mm |
Altezza imballata | 45 mm |
Peso lordo imballato | 50,05 g |
Peso netto parte singola | 1 g |
Volume confezionato | 210 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |