Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S E / 2 W
Numer produktu 25.336.0253.0
Leiterplatten-Etagenstiftleisten mit abge- winkeltem Kontakt, 2-polig, mit Beschriftung, Rastermaß: 5 mm, Type: 8113 SE/2 W
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.336.0253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S E / 2 W |
EAN | 4015573188495 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,12 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |