Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 24 G
Numer produktu 25.330.2453.0
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.330.2453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 24 G |
EAN | 4015573185043 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 153 mm |
---|---|
Breite verpackt | 82 mm |
Höhe verpackt | 83 mm |
Bruttogewicht verpackt | 428 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7,6 g |
Volumen verpackt | 1041 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |