
Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 2 W SW
Numer produktu 25.332.0253.1
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.332.0253.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 2 W SW |
EAN | 4015573186477 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,82 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |