
Pin strip PCB 7013 S / 9 W THR
Numer produktu 27.625.0904.0
Non ancora disponibile!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 27.625.0904.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Pin strip PCB 7013 S / 9 W THR |
EAN | 4049088683763 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CN |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 273 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 216 mm |
Altezza imballata | 159 mm |
Peso lordo imballato | 3320 g |
Peso netto parte singola | 2,398 g |
Volume confezionato | 9375,912 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1200 pezzo/pezzi |