Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 27.625.0404.0 |
---|---|
文章描述 | PCB排针 7013 S / 4 W THR |
EAN | 4049088626821 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | CN |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 273 mm |
---|---|
包装宽度 | 216 mm |
高度包装 | 159 mm |
包装毛重 | 681,5 g |
单件净重 | 1,065 g |
容积包装 | 9375,912 ccm |
包装 | |
100 一片 |