
Leiterplatten-Stiftleiste 7013 S / 15 W THR
Numer produktu 27.625.1504.0
Leiterplatten-Stiftleiste, Raster 2,5mm, 15 -polig, Gehäuse geschlossen, Steckrichtung parallel zur Leiterplatte, Farbe schwarz, Pin länge 3,5mm für THR, Typ: 7013 S / 15 W OB THR
Noch nicht lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.625.1504.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 7013 S / 15 W THR |
EAN | 4049088683817 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 273 mm |
---|---|
Breite verpackt | 216 mm |
Höhe verpackt | 159 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5060 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,848 g |
Volumen verpackt | 9375,912 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1200 St |