
en-tête de broche PCB 7013 S / 12 G THR
Numer produktu 27.624.1204.0
pas encore disponible !
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 27.624.1204.0 |
---|---|
description de l'article | en-tête de broche PCB 7013 S / 12 G THR |
EAN | 4049088683701 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | CN |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 273 mm |
---|---|
largeur emballée | 216 mm |
hauteur emballée | 159 mm |
poids brut emballé | 3830 g |
poids net pièce unique | 2,823 g |
volume emballé | 9375,912 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1200 pièce(s) |