Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.400.0081.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Bezeichnungsstreifen für Reihenklemmen WMS Si2K06130W |
EAN | 4049088379512 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 39199080 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 15 mm |
---|---|
Breite verpackt | 40 mm |
Höhe verpackt | 150 mm |
Bruttogewicht verpackt | 44 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,05 g |
Volumen verpackt | 90 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |