Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.420.0181.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Markierungsschilder WMS SI2K40720Y |
EAN | 4049088379376 |
Bestelleinheit | 25 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 39199080 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 245 mm |
---|---|
Breite verpackt | 65 mm |
Höhe verpackt | 20 mm |
Bruttogewicht verpackt | 311,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12,44 g |
Volumen verpackt | 318,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 18 St |