Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 04.420.0181.2 |
---|---|
description de l'article | plaques de marquage WMS SI2K40720W |
EAN | 4049088379758 |
unité de commande | 18 pièce(s) |
pays d'origine | IT |
numéro de tarif douanier | 39199080 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 245 mm |
---|---|
largeur emballée | 65 mm |
hauteur emballée | 20 mm |
poids brut emballé | 311,4 g |
poids net pièce unique | 12,44 g |
volume emballé | 318,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 18 pièce(s) |