Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.405.1256.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschilder für Reihenklemmen WMP SI2KTB5210CW |
EAN | 4049088379543 |
Bestelleinheit | 12 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 135 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 65 mm |
Bruttogewicht verpackt | 158,496 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,375 g |
Volumen verpackt | 614,25 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 12 St |