Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.100.0554.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschild 300 |
EAN | 4015573236431 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39209200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 155 mm |
---|---|
Breite verpackt | 175 mm |
Höhe verpackt | 85 mm |
Bruttogewicht verpackt | 385 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,937 g |
Volumen verpackt | 2306 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |