Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 04.858.0953.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Strisce di targhette di siglatura 9705A/8/10B F1 |
EAN | 4015573366558 |
Quantità per ordine | 25 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 39209200 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 105 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 65 mm |
Altezza imballata | 20 mm |
Peso lordo imballato | 37,5 g |
Peso netto parte singola | 0,9 g |
Volume confezionato | 136,5 ccm |
Imballo | confezione trasparente |
quantità di imballaggi | 25 pezzo/pezzi |