Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.852.0653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschilderstreifen 9705A/6/10 B L3 |
EAN | 4015573370005 |
Bestelleinheit | 500 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39209200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,067 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |