Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.430.4600.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Frontkappe lichtgrau |
EAN | 4049088169557 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 151 mm |
---|---|
Breite verpackt | 106 mm |
Höhe verpackt | 74 mm |
Bruttogewicht verpackt | 200 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,3 g |
Volumen verpackt | 1184 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |