Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.417.6753.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Deckel MIN AD DA 7 P |
EAN | 4015573119444 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 139 mm |
---|---|
Breite verpackt | 65 mm |
Höhe verpackt | 34 mm |
Bruttogewicht verpackt | 60,07 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,86 g |
Volumen verpackt | 307 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |