Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.733.3329.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil EX GOT GS10 M20 09IA Z4 |
EAN | 4015573741706 |
Bestelleinheit | 8 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 183 mm |
Höhe verpackt | 116 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2960 g |
Nettogewicht Einzelteil | 370 g |
Volumen verpackt | 6368 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 8 St |