Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 99.744.3329.7 |
---|---|
description de l'article | capot EX GOT GP10 M25 09IA Z4 |
EAN | 4015573741799 |
unité de commande | 8 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 300 mm |
---|---|
largeur emballée | 183 mm |
hauteur emballée | 116 mm |
poids brut emballé | 3310 g |
poids net pièce unique | 398 g |
volume emballé | 6368 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 8 pièce(s) |