
Gehäuseoberteil EX GOT GO48 M32 09IA Z3
Numer produktu 70.375.4836.3
Gehäuseoberteil revos Ex aus Zink, mit Einhandverriegelung und Trompetenverschraubung M32 oben – freie Kabelverbindung ohne Dichtung (IP54), niedrige Bauform, 48-polig,Explosionsgeprüfte Ausführung
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.375.4836.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil EX GOT GO48 M32 09IA Z3 |
EAN | 4015573776210 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 205 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 125 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1810 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1585 g |
Volumen verpackt | 4612,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |