Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 70.359.2436.4 |
---|---|
Descripción de los artículos | Capota EX GOT GF24 M32 09IA Z4 |
EAN | 4015573741447 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 610 g |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |