capot EX GOT GF16 M32 09IA Z3
Numer produktu 70.359.1636.3
plus disponible !
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 70.359.1636.3 |
---|---|
description de l'article | capot EX GOT GF16 M32 09IA Z3 |
EAN | 4015573775947 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 470 mm |
---|---|
largeur emballée | 120 mm |
hauteur emballée | 57 mm |
poids brut emballé | 640 g |
poids net pièce unique | 607 g |
volume emballé | 1667 ccm |
conditionnement | sac |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |