
Gehäuseoberteil EX GOT GD24 M32 09IAEZ1
Numer produktu 70.358.2409.1
Gehäuseoberteil revos Ex aus Zink, mit Zweihandverriegelung und Gewindebohrung M32 rechts, niedrige Bauform, 24-polig,Explosionsgeprüfte Ausführung
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.358.2409.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil EX GOT GD24 M32 09IAEZ1 |
EAN | 4049088066436 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 260 mm |
Höhe verpackt | 57 mm |
Bruttogewicht verpackt | 484 g |
Nettogewicht Einzelteil | 484 g |
Volumen verpackt | 2000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |