
Gehäuseoberteil EX GOT GC10 M20 09IA Z4
Numer produktu 70.352.1036.4
Gehäuseoberteil revos Ex aus Zink, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung mit Biegeschutz und Zugentlastung M20 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig,Explosionsgeprüfte Ausführung
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.352.1036.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil EX GOT GC10 M20 09IA Z4 |
EAN | 4015573740716 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 53 mm |
Bruttogewicht verpackt | 292,54 g |
Nettogewicht Einzelteil | 292,54 g |
Volumen verpackt | 1000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |