Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.352.1036.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil EX GOT GC10 M20 09IA Z1 |
EAN | 4015573740709 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 53 mm |
Bruttogewicht verpackt | 250 g |
Nettogewicht Einzelteil | 227,3 g |
Volumen verpackt | 750 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |