Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.353.2436.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil EX GOT GA24 M32 09IA Z3 |
EAN | 4015573774179 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 662,8 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |