Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.350.1636.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil EX GOT GA16 M25 09IA Z3 |
EAN | 4015573774124 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 260 mm |
Höhe verpackt | 53 mm |
Bruttogewicht verpackt | 444 g |
Nettogewicht Einzelteil | 444 g |
Volumen verpackt | 1500 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |