Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.353.1036.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil EX GOT GA10 M25 09IA Z1 |
EAN | 4015573740808 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 220 mm |
Höhe verpackt | 53 mm |
Bruttogewicht verpackt | 240 g |
Nettogewicht Einzelteil | 210 g |
Volumen verpackt | 1000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |