
Osłona BAS GOT GM 16HM32 A1
Numer produktu 73.373.4035.1
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 73.373.4035.1 |
---|---|
Opis artykułu | Osłona BAS GOT GM 16HM32 A1 |
EAN | 4015573950153 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 400 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 100 mm |
Wysokość opakowania | 56 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 210 g |
Waga netto pojedynczej części | 204 g |
Objętość opakowania | 1000 ccm |
sposób pakowania | worek |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |