Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 70.372.4835.1 |
---|---|
description de l'article | capot BAS GOT GL 48 M32 A1 |
EAN | 4015573652590 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 176 mm |
---|---|
largeur emballée | 124 mm |
hauteur emballée | 137 mm |
poids brut emballé | 673 g |
poids net pièce unique | 620 g |
volume emballé | 2990 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |