
Gehäuseoberteil BAS GOT GL 16HM32 A1
Numer produktu 76.374.4035.1
Steckverbinder für freie Kabelverbindungen revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M32 oben – freie Kabelverbindung, 16-polig
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.374.4035.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GL 16HM32 A1 |
EAN | 4049088528330 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 260 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 234 g |
Nettogewicht Einzelteil | 223 g |
Volumen verpackt | 1000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |