
Gehäuseoberteil BAS GOT GK 24 M25 A3
Numer produktu 70.372.2435.3
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undTrompetenverschraubung M25 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 24-polig
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.372.2435.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GK 24 M25 A3 |
EAN | 4015573645097 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 150 mm |
Höhe verpackt | 56 mm |
Bruttogewicht verpackt | 390 g |
Nettogewicht Einzelteil | 340 g |
Volumen verpackt | 1250 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |