Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 71.352.2428.1 |
---|---|
Opis artykułu | Osłona BAS GOT GI 24 P29 A1 |
EAN | 4015573225848 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 250 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 240 mm |
Wysokość opakowania | 43 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 217 g |
Waga netto pojedynczej części | 184 g |
Objętość opakowania | 750 ccm |
sposób pakowania | worek |
ilość w opakowaniu | 1 sztuk |