Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.363.4828.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 48 P36 A3 |
EAN | 4015573222564 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 749,4 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |