Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 76.353.4028.1 |
---|---|
description de l'article | capot BAS GOT GG 16HP29 A1 |
EAN | 4015573231733 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 250 mm |
---|---|
largeur emballée | 220 mm |
hauteur emballée | 45 mm |
poids brut emballé | 202 g |
poids net pièce unique | 180 g |
volume emballé | 600 ccm |
conditionnement | sac |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |