Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.453.0637.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOM GG 6 M25 B1 |
EAN | 4049088428975 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 200 mm |
Höhe verpackt | 43,2 mm |
Bruttogewicht verpackt | 112 g |
Nettogewicht Einzelteil | 110 g |
Volumen verpackt | 600 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |