Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.429.0453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Deckel BAS AD DJ 6 FSR |
EAN | 4015573879805 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 166 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 285 g |
Nettogewicht Einzelteil | 21 g |
Volumen verpackt | 2088 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |