Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.428.5553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Deckel BAS AD DI 10 |
EAN | 4015573898974 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 196 mm |
---|---|
Breite verpackt | 111 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 257,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 20,84 g |
Volumen verpackt | 1523 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |