Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.428.1119.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Deckel BAS AD DH 6 VA |
EAN | 4015573781238 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 251 mm |
---|---|
Breite verpackt | 175 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 545 g |
Nettogewicht Einzelteil | 51 g |
Volumen verpackt | 3031 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |